Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19") Schwerlast-Gerteboden


482,6 mm (19") Schwerlast-Gerteboden





Gertebodentiefe 700 mm RAL 9005

Farbe: RAL 9005

Belastbarkeit: 100 kg Flchenlast, statisch

Gerteboden inkl. Befestigungsmaterial

Material Stahlblech, lackiert



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19") Schwerlast-Gerteboden   DK 7063837
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
