Ausschreibungstext fr Serverschienen, stufenlos tiefenverstellbar, fr Netzwerkschrnke mit


Serverschienen, stufenlos tiefenverstellbar, fr Netzwerkschrnke mit

zwei 482,6 mm (19") Befestigungs-,,

ebenen





Die Serverschienen sind fr den Bereich von

550 mm bis 850 mm stufenlos

tiefenverstellbar und werden zwischen zwei 482,6mm

19"-Befestigungsebenen montiert.

Material: Stahlblech

Oberflche: chromatiert

Lnge: 550 - 850 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Serverschienen, stufenlos tiefenverstellbar, fr Netzwerkschrnke mit   DK 7063850
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
