Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")Gertebodeneinbausatz


482,6 mm (19")Gertebodeneinbausatz

tiefenvariabel





2 Einbauschienen inkl. Befestigungsmaterial

Abmessung: 590 - 790 mm

Belastbarkeit: 50 kg

Material Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")Gertebodeneinbausatz   DK 7063860
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
