Ausschreibungstext fr Gleitschiene, tiefenvariable 590 - 930 mm Auszug,


Gleitschiene, tiefenvariable 590 - 930 mm Auszug,

Belastbarkeit 80 kg





Gleitschiene, tiefenvariable 590 - 930 mm Auszug.

Zur direkten Befestigung an der 482,6 mm (19")-

Systemlochung.

2 Gleitschienen inkl. Befestigungsmaterial

Belastbarkeit: 80 kg, statisch. Material Stahlblech,

verzinkt, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Gleitschiene, tiefenvariable 590 - 930 mm Auszug,   DK 7063883
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
