Ausschreibungstext fr Einbausatz fr Gerteboden tiefenvariabel


Einbausatz fr Gerteboden tiefenvariabel





Lnge 706,5 - 1006,6 mm

2 Einbauschienen inkl. Befestigungsmaterial

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Belastbarkeit: 100 kg



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz fr Gerteboden tiefenvariabel   DK 7063890
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________