Ausschreibungstext fr Einbausatz f. Gerteboden


Einbausatz f. Gerteboden



T 500 mm

Schwerlast, variabel 610-990 mm

2 Einbauschienen inkl. Befestigungsmaterial

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Belastbarkeit: 100 kg

Abmessungen: 610 . 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz f. Gerteboden   DK 7063891
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
