Ausschreibungstext fr Einbausatz fr Rittal Gerteboden, tiefenvariabel


Einbausatz fr Rittal Gerteboden, tiefenvariabel





Lnge: 490 - 710 mm

Lieferumfang: 2 Einbauschienen inkl.

Befestigungsmaterial

Material:Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Belastbarkeit:100 kg



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz fr Rittal Gerteboden, tiefenvariabel   DK 7063892
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________