Ausschreibungstext fr Rittal 482,6 mm (19")


Rittal 482,6 mm (19")

Schwerlastgerteboden (DK 7063.894)



Montage zwischen zwei 482,6 mm (19")Ebenen in Verbindung

mit Einbausatz DK 7063.890, tiefenvariabel im

Bereich 706-1006 mm DK 7063.892, tiefenvariabel

im Bereich 490-710 mm

Tiefe:,,,,400 mm

Material: ,,Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Belastbarkeit: ,,100 kg Flchenlast, statisch



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal 482,6 mm (19")   DK 7063894
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
