Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")Schwerlastgerteboden


482,6 mm (19")Schwerlastgerteboden





Montage zwischen zwei 482,6 mm (19")Ebenen

in Verbindungmit Einbausatz DK 7063.890

tiefenvariabel imBereich 706-1006 mm DK 7063.892

tiefenvariabel

im Bereich 490-710 mm

Tiefe:,,,,600 mm

Material: ,,Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Belastbarkeit: ,,100 kg Flchenlast, statisch



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")Schwerlastgerteboden   DK 7063896
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
