Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")Schwerlastgerteboden


482,6 mm (19")Schwerlastgerteboden





Fr Gerteboden T = 700 mm

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Belastbarkeit: 100 kg Flchenlast, statisch



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")Schwerlastgerteboden   DK 7063897
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
