Ausschreibungstext fr DK-Monitor-Tastatur-Schublade


DK-Monitor-Tastatur-Schublade



Fr die sichere und platzsparende Serveradministration

vor Ort wurde diese kompakte 1 HE Konsole entwickelt.

Besonderheit

an dieser kompakten Lsung ist, dass trotz der geringen

Abmessungen eine 19"-Tastatur inklusive Nummernblock

und Touchpad

intergriert werden konnte. Durch die geringe Tiefe der

Einheit von nur 490mm, ist der Einbau in Schrnke der

Tiefe

600-1000mm problemlos mglich. Die mitgelieferten

Einbaustze ermglichen eine Anpassung an einen

vorhandenem Ebenenabstand

von 530-850mm der 19 Zoll-Ebenen. Im geschlossenen

Zustand ist die Schublade abschliebar und somit vor

unbefugten

Zugriff geschtzt. Um einen Wrmestau im eingeklappten

Zustand zu vermeiden wird das Backlight automatisch

abgeschaltet.

Der beleuchtete Hauptschalter befindet sich, leicht

zugnglich  an der Frontseite. Die Einheit besitzt ein

deutsches



Technische Daten Gehuse*:

- Material: Stahlblech lackiert, RAL 9005

- Abmessungen: 1 HE, 490 mm tief

- Tiefenvariabler Einbau in Schrnke/Gehuse im Bereich

von 600 - 1000 mm Tiefe

- Schublade von vorne ausziehbar

- Monitor ein-/aufklappbar

- Frontseitig geschlossen und abschliebar zum Schutz

vor unbefugtem Zugriff und vor Schmutz

- Bedienelemente frontseitig

- Teleskopschienen mit integrierte Sicherung die

verhindert, dass die Schublade eingefahren werden kann,

ohne das die

Bildschirmklappe vorher geschlossen wurde

- Serienmig 19 Zoll-Tastentastatur mit Touchpad

Mouse, deutsche Belegung, optional mit Trackball,

weitere Tastaturen auf Anfrage

- Netzteil mit Wide Range Eingangsspannung von 90 - 260

VAC

- 24 Monate Garantie

- PS 2 Verbindungskabel in verschiedenen Lngen



Technische Daten Monitor*:

- 15,1 Zoll TFT Bildschirm

- Schutzglasscheibe fr Monitor (entspiegelt)

- Helligkeit: 250 cd/m

- On Screen Display

- VGA + SVGA im Vollbild

- Max. Auflsung 1024 x 768

- Kontrastverhltnis 400:1

- Monitor schaltet sich beim Einklappen automatisch ab

- Anschlsse rckseitig:

- Videoeingang: D-Sub, 15polig

- Tastatur/Mouse: jeweils PS/2

- Kaltgerteanschluss fr Netzspannung



*Technische nderungen vorbehalten



Abmessungen: B.: 482,6 mm H.: 44 mm T.: 490 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-Monitor-Tastatur-Schublade   DK 7063980
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
