Ausschreibungstext fr Teleskopschienen fr 400 mm tiefe Gertebden


Teleskopschienen fr 400 mm tiefe Gertebden



Teleskopschienen fr 400 mm tiefe Gertebden

Ausfhrung: max. Belastung bis 100 kg



Die Teleskopschienen werden zwischen dem Einbausatz und einem 400 mm tiefen Gerteboden eingebaut. Die Teleskopschienen

knnen bis maximal 100 kg belastet werden und sind zweifach arretierbar.



Material: Stahlblech, verzinkt

Fr Gertebodentiefe: 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Teleskopschienen fr 400 mm tiefe Gertebden   DK 7064000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________