Ausschreibungstext fr Kabelmanager, Basis-Kit


Kabelmanager, Basis-Kit



Zur systemgerechten Kabelumlenkung unter Einhaltung

der minimalen Biegeradien sowie zur Aufnahme von

Kabelreserven und berlngen. Wahlweise einzeln, oder

kombiniert zu halb oder  Vollkreiselementen

einsetzbar. Mit grer werdendem Befestigungsabstand

der Elemente zueinander lsst sich der Umlenkradius

der Kabel vergrern, bzw. der Weg der Kabelfhrung

individuell gestalten. Die Mglichkeit, die Elemente

auch an ihrer Kantenseite zu befestigen, erlaubt den

Einsatz an Ecken und Kanten und ermglicht so die

geschtzte Kabelfhrung um diese herum. Oberhalb des

Kreisbogens einsetzbare Fixierungs- Clips halten die

gefhrten Kabel innerhalb der Elemente zurck.  In

axialer Richtung anreihbar fr eine HE-bezogene

Kabelfhrung zur Montageebene, oder zur Kanalisierung

der Kabelstrnge untereinander.



Material:

Kunststoff, UL 94-V0



Farbe:

RAL 7035



Lieferumfang:

VE = 8 St.

Inkl. Fixierungs-Clips und Befestigungsmaterial



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelmanager, Basis-Kit   DK 7064100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
