Ausschreibungstext fr Schwerlast-Teleskopschienen T: 700 mm


Schwerlast-Teleskopschienen T: 700 mm





Vollauszug. Fest eingebaute Gertebden knnen auch

nachtrglich leicht zum Vollauszug umgerstet werden.

Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbolzen oder

Einbauschienen gegen die Teleskopschienen ausgetauscht

und am Gertebodeneinbausatz fixiert.

Fr Gertebdentiefe 700 mm

In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar,

arretierbar, Belastbarkeit pro Paar: 50/100 kg.

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Schwerlast-Teleskopschienen T: 700 mm   DK 7066700
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
