Ausschreibungstext fr Brstenleiste


Brstenleiste





Borstenlnge: 30 mm

Kunststoffmantel: 18 mm

Aufsteckbare Flche: 10 mm

Maximale Ausbruchhhe: 38 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Brstenleiste   DK 7072200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
