Ausschreibungstext fr Klettverschluss zur Kabelfhrung max. Kabeldurchmesser 50 mm


Klettverschluss zur Kabelfhrung max. Kabeldurchmesser 50 mm



Der Klettverschluss wird an Kabelabfangschienen,

C-Profilschienen, Systemschienen oder am Gehuserahmen

befestigt. Am

25 mm DIN-Maraster kann der Klettverschluss mittels

einer Blechschraube verschraubt werden. Der

Klettverschluss nimmt

Kabelstrnge bis zu einem Durchmesser von 50 mm auf,

einzelne Kabel knnen problemlos gelst oder

hinzugefgt werden.



Lnge des Klettverschlusses: 200 mm

Max. Kabeldurchmesser: 50 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Klettverschluss zur Kabelfhrung max. Kabeldurchmesser 50 mm   DK 7072230
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
