Ausschreibungstext fr Klettverschluss zur Kabelfhrung max. Kabeldurchmesser 90 mm


Klettverschluss zur Kabelfhrung max. Kabeldurchmesser 90 mm



Der Klettverschluss wird an Kabelabfangschienen,

C-Profilschienen, Systemschienen oder am Gehuserahmen

befestigt. Am

25 mm DIN-Maraster kann der Klettverschlu mittels

einer Blechschraube verschraubt werden. Der

Klettverschlu nimmt

Kabelstrnge bis zu einem Durchmesser von 90 mm auf,

einzelne Kabel knnen problemlos gelst oder

hinzugefgt werden.



Lnge des Klettverschlusses: 300 mm

Max. Kabeldurchmesser: 90 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Klettverschluss zur Kabelfhrung max. Kabeldurchmesser 90 mm   DK 7072240
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
