Ausschreibungstext fr Teleskopschienen fr 500 mm tiefe Gertebden


Teleskopschienen fr 500 mm tiefe Gertebden



Die Teleskopschienen werden zwischen dem Einbausatz und

einem 500 mm tiefen Gerteboden eingebaut. Die

Teleskopschienen knnen bis maximal 50 kg belastet

werden und sind zweifach arretierbar.

Material: Stahlblech, verzinkt

Fr Gertebodentiefe: 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Teleskopschienen fr 500 mm tiefe Gertebden   DK 7081000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________