Ausschreibungstext fr Patch-Panel 482,6 mm (19") 3 HE


Patch-Panel 482,6 mm (19") 3 HE



fr IBM-Verkabelungssystem, zum Einbau von 16

Datenstecker

(IBM 8310574), mit Erdungsbgeln verzinkt, chromatiert

mit je

2 Erdungsschrauben. Federklemmen verzinkt, chromatiert

zur

Kontaktierung der Kabelschirme entsprechend der Anzahl

der

Stecker-Ausschnitte. Der Erdungdbgel kann im 25 mm

DIN-

Maraster zum Panel versetzt werden.

Die Kabelabgnge der IBM-Stecker sollen senkrecht oder

waagerecht ab der Mitte nach links bzw. rechts zu

montieren sein.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm (19") 3 HE   DK 7082035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
