Ausschreibungstext fr C-Profilschienen fr PS u. VR


C-Profilschienen fr PS u. VR





Zur Verwendung als Kabelabfangschiene

Einbau in der Schranktiefe:

Tiefe 400 mm, Lnge 290 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T):30 mm x 15 mm x 290 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: C-Profilschienen fr PS u. VR   DK 7091000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
