Ausschreibungstext fr C-Profilschienen fr PS


C-Profilschienen fr PS





Zur Verwendung als Kabelabfangschiene

Einbau in der Schranktiefe: Tiefe 400 mm,

Lnge 290 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert,

Haltestck aus Druckguss

Abmessungen (B x H x T):30 mm x 15 mm x 390 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: C-Profilschienen fr PS   DK 7092000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
