Ausschreibungstext fr C-Profilschienen fr PS, VR und TS


C-Profilschienen fr PS, VR und TS





Zur Verwendung als Kabelabfangschiene

Einbau in der Schrankbreite:

Breite 600 mm, Lnge 490 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 30 mm x 15 mm x 490 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: C-Profilschienen fr PS, VR und TS   DK 7095000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
