Ausschreibungstext fr C-Profilschienen fr TS und ES


C-Profilschienen fr TS und ES





Zur Verwendung als Kabelabfangschiene

Einbau in der Schrankbreite:

Breite 800 mm, Lnge 690 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 30 mm x 15 mm x 690 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: C-Profilschienen fr TS und ES   DK 7096000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
