Ausschreibungstext fr C-Profilschienen fr PS, FM


C-Profilschienen fr PS, FM





Zur Verwendung als Kabelabfangschiene

Einbau in der Schrankbreite:

Breite 1000 mm, Lnge 900 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 30 mm x 15 mm x 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: C-Profilschienen fr PS, FM   DK 7100000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
