Ausschreibungstext fr Kabelabfangschiene fr PS, FM


Kabelabfangschiene fr PS, FM





Zur Verwendung als Kabelabfangschiene.

Fr Schrankbreite:

Breite: 1200 mm, Lnge 1100 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 30 mm x 15 mm x 1100 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelabfangschiene fr PS, FM   DK 7102000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
