Ausschreibungstext fr Dachblech zur Kabeleinfhrung


Dachblech zur Kabeleinfhrung



Zur Kabeleinfhrung von oben im hinteren Bereich eines 600 mm breiten

und 400 mm tiefen Fernmelde-Verteilerschrank,

mit einem verschiebbaren Winkel und Spezial-Gummiklemmprofil zur

Abdichtung.



Lackierung: RAL 7035

fr Netzwerkschrnke: B: 600 mm x T: 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinfhrung   DK 7108065
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________