Ausschreibungstext fr Dachblech zur Kabeleinfhrung


Dachblech zur Kabeleinfhrung



Zur Kabeleinfhrung von oben im hinteren

Bereich eines 1000 mm breiten und 400 mm tiefen

Fernmelde-Verteilerschrank, mit einem verschieb-

baren Winkel und Spezial-Gummiklemmprofil zur

Abdichtung.

Lackierung: RAL 7035

fr Netzwerkschrnke: B: 1000 mm x T: 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinfhrung   DK 7108105
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________