Ausschreibungstext fr atch-Panel mit Temperaturanzeige u. -regler RAL 7035


atch-Panel mit Temperaturanzeige u. -regler RAL 7035



Geringe Abmessungen

Tiefe: 100 mm - Die dreistellige 7-Segment-Anzeige ist

13 mm hoch und gut lesbar - Umschaltbar von C/F - Die

Anzeige kann in einem Temperaturbereich von + 10  C

bis + 70  C eingesetzt werden - Mit 1800 mm langem

NTC-Fhler

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V (AC),

Sonderspannungen auf Anfrage. - Zwei Relaisausgnge als

Wechsler und Schlieer (max. Kontaktbelastung 230 V, 6

A) - Schaltdifferenz frei whlbar - Die frei

einstellbaren Sollwerte knnen ber die frontseitige

Folientastatur eingestellt werden.

Einstellbereich: + 10  C bis + 55  C. - Anzeige und

Schaltgenauigkeit +/- 2 K. - Montageausschnitt 68 x 33

mm - Speicherung der minimal und maximal erfassten

Temperatur bis zur nchsten Rcksetzung.

Material: lackiert in RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: atch-Panel mit Temperaturanzeige u. -regler RAL 7035   DK 7109035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
