Ausschreibungstext fr Verdrehschutz fr Kabelfhrungsbgel


Verdrehschutz fr Kabelfhrungsbgel



Zur individuellen Befestigung von Kabelfhrungsbgeln

Rittal (DK 7111.000, DK 7111.900,

DK 7112.000) an Profilschienen, Montagerahmen

oder Flachteilen. Die Montage kann im 25 mm-

System-Lochraster an Profilschienen sowie an der

Systemlochung 10,5 x 12,5 mm des 482,6 mm (19")

-Montagerahmens erfolgen. Er ist variabel montierbar und

lsst sich an der Systemlochung jeweils in

90-Schritten drehen.

Die formschlssige Aufnahme des Rangierbgels

in den integrierten Nuten ermglicht die Aufnahme

groer Krfte in allen Richtungen.



Material:

Kunststoff



Farbe:

RAL 7035



Lieferumfang

VE = 10St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Verdrehschutz fr Kabelfhrungsbgel   DK 7111100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
