Ausschreibungstext fr Kabelsprosse fr 482,6 mm (19")Systemlochung,1 HE


Kabelsprosse fr 482,6 mm (19")Systemlochung,1 HE





1 HE Einzelsprossenelement zur horizontalen

Kabelfhrung direkt an der 482,6 mm (19")

Verteilerebene. Durchihre offene Befestigungslochung

lassen sich dieSprossenelemente jederzeit ,

auch im Nachhinein,an der 482,6 mm (19")-Systemlochung der

Montageebene aufschieben und mit den vorhandenen Befestigungsschrauben

der Einbaukomponenten fixieren.

Eine Erweiterung bestehender Einheiten durch Anreihung

mittels Verbindungskamm ist mglich. Der Verbindungskamm

wird hierzu zwischen zwei Sprossenelementen aufgesteckt

und verbindet so die Elemente indem er eine zus.

Fhrungskammer zwischen den Sprossenelementen bildet.

Die zur Anreihung bentigten Verbindungskmme sind

jeweils im Lieferumfang der Einheiten enthalten. Die

Einzelsprosse besitzt eine Hhe von ca. einer

Hheneinheit (44,45 mm) und ermglich so die HE

bezogene Kabelfhrung ganzer Kabelstrnge.  Jede

einzelne Kabelsprosse lsst sich selektiv, unabhngig

der Anderen ffnen und mittels eines Drehriegels

wieder verschlieen. Sie ermglicht so die einfache

Strukturierung der Verkabelung sowie eine flexible

Vernderung derselben  Trgerelement Stahlblech,

lackiert Kabelfhrungssprossen , Verbindungskmme ,

Drehriegel, Kunststoff



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelsprosse fr 482,6 mm (19")Systemlochung,1 HE   DK 7111214
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
