Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")Gerteboden


482,6 mm (19")Gerteboden

eine Ebene T: 140 mm





Belastbarkeit: 10 kg Flchenlast, statisch

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")Gerteboden   DK 7119140
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
