Ausschreibungstext fr Gerteboden 1 HE, Festeinbau 535 mm (metrisch)


Gerteboden 1 HE, Festeinbau 535 mm (metrisch)





Belastbarkeit: 10 kg Flchenlast, statisch

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Gerteboden 1 HE, Festeinbau 535 mm (metrisch)   DK 7119155
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
