Ausschreibungstext fr 2 HE Gerteboden, fest


2 HE Gerteboden, fest





Belastbarkeit: 25 kg Flchenlast, statisch

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):

483 mm x 88 mm x 250 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: 2 HE Gerteboden, fest   DK 7119250
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
