Ausschreibungstext fr Gerteboden 2 HE, Festeinbau 535 mm (metrisch)


Gerteboden 2 HE, Festeinbau 535 mm (metrisch)





Belastbarkeit: 25 kg Flchenlast, statisch

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Gerteboden 2 HE, Festeinbau 535 mm (metrisch)   DK 7119255
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
