Ausschreibungstext fr 2 HE Gerteboden, fest, 400 mm tief


2 HE Gerteboden, fest, 400 mm tief





Belastbarkeit: 25 kg Flchenlast, statisch

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 483 mm x 88 mm x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: 2 HE Gerteboden, fest, 400 mm tief   DK 7119400
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
