Ausschreibungstext fr Auszugsrahmen 482,6 mm (19"), 18 HE


Auszugsrahmen 482,6 mm (19"), 18 HE



18 HE nutzbar, zur

Aufnahme von 482,6 mm 19"-Baugruppen in 800 mm tiefen

Netzwerkschrnken. Das dreifach-gekantete Tragprofil

ist ausgestattet mit frontseitiger IEC-Lochung zur

Aufnahme von 482,6 mm 19"-Baugruppen und seitlich mit

Vierkant- und Rundlochung im 25 mm DIN-Maraster. Eine

zweite Befestigungsebene ermglicht das Anbringen von

Kabelabfangschienen, um das systemgerechte Fhren und

Abfangen der Kabel auch bei ausgezogenem Rahmen zu

gewhrleisten. Abstand zur Innenkante Tr 100 mm und

ber Einbausatz bis 225 mm im 25 mm DIN-Maraster

tiefenverstellbar. Auszugsrahmen mittels Vorreiber

verschliebar und 500 mm ausziehbar. Obere und untere

Blende demontierbar, um im Schrankrckraum das

systemgerechte Abfangen und Fhren der Datenkabel zu

gewhrleisten. Die Belastbarkeit betrgt 50 kg.

Ausfhrung: Stahlblech Lackierung: RAL 7035 Hhe: 903

mm, 18 HE fr Schrankmae: B: 600 und 800 mm T: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Auszugsrahmen 482,6 mm (19"), 18 HE   DK 7125035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
