Ausschreibungstext fr Auszugsrahmen 482,6 mm (19"), 21 HE


Auszugsrahmen 482,6 mm (19"), 21 HE



21 HE nutzbar, zur Aufnahme von 482,6 mm 19"-Baugruppen

in 800 mm tiefen Netzwerkschrnken. Das

dreifach-gekantete Tragprofil ist ausgestattet mit

frontseitiger IEC-Lochung zur Aufnahme von 482,6 mm

19"-Baugruppen und seitlich mit Vierkant- und

Rundlochung im 25 mm DIN-Maraster. Eine zweite

Befestigungsebene ermglicht das Anbringen von

Kabelabfangschienen, um das systemgerechte Fhren und

Abfangen der Kabel auch bei ausgezogenem Rahmen zu

gewhrleisten. Abstand zur Innenkante Tr 100 mm und

ber Einbausatz bis 225 mm im 25 mm DIN-Maraster

tiefenverstellbar. Auszugsrahmen mittels Vorreiber

verschliebar und 500 mm ausziehbar. Obere und untere

Blende demontierbar, um im Schrankrckraum das

systemgerechte Abfangen und Fhren der Datenkabel zu

gewhrleisten. Die Belastbarkeit betrgt 50 kg.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Hhe: 1037 mm, 21 HE

fr Schrankmae: B: 600 und 800 mm T: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Auszugsrahmen 482,6 mm (19"), 21 HE   DK 7126035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
