Ausschreibungstext fr Tiefenstreben fr Profilschienen fr TC


Tiefenstreben fr Profilschienen fr TC





Zum stufenlosen Verstellen der metrischen

(535 mm) bzw. 482,6 mm 19"-Profilschienen

in der gesamten Schranktiefe oder zur Befesti-

gung einer zweiten metrischen bzw. 482,6 mm /

19"-Ebene hinten.

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Fr Schranktiefe 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Tiefenstreben fr Profilschienen fr TC   DK 7128000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
