Ausschreibungstext fr Tiefenstreben fr Profilschienen fr TC


Tiefenstreben fr Profilschienen fr TC





Zum stufenlosen Verstellen der metrischen (535 mm)

bzw. 482,6 mm 19"-Profilschienen in der gesamten

Schranktiefe oder zur Befestigung einer zweiten

metrischen bzw. 482,6 mm / 19"-Ebene hinten.

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Fr Schranktiefe 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Tiefenstreben fr Profilschienen fr TC   DK 7129000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
