Ausschreibungstext fr Kabeldurchfhrungs-Panel 482,6 mm (19"), 1 HE


Kabeldurchfhrungs-Panel 482,6 mm (19"), 1 HE



durch einen Ausschnitt (410 x 18 mm) werden

die Kabel gefhrt. Der Ausschnitt besitzt

einen Kantenschutz und einen

Brsteneinsatz als Staubschutz.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabeldurchfhrungs-Panel 482,6 mm (19"), 1 HE   DK 7140535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
