Ausschreibungstext fr Gertebden fr 482,6 mm (19") Befestigungsebenen


Gertebden fr 482,6 mm (19") Befestigungsebenen



Gertebden, BxT: 409 x 300 mm, aus 1,5 mm Stahlblech,

fr Netzwerkschrnke mit zwei 482,6 mm

(19")-Befestigungsebenen.

Der Gerteboden besitzt Lochungen zur Vermeidung von

Wrmestauungen und kann mit maximal 50 kg belastet

werden. Der Gerteboden ist an Profilschienen mit

HE-Rasterung in HE-Raster hhenverstellbar, an T-Nut

Profilschienen stufenlos

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7032

Abmessungen BxT: 409 x 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertebden fr 482,6 mm (19") Befestigungsebenen   DK 7143000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
