Ausschreibungstext fr Gertebden fr 482,6 mm 19" Befestigungsebenen


Gertebden fr 482,6 mm 19" Befestigungsebenen



Gertebden, BxT: 409 x 300 mm, aus 1,5 mm

Stahlblech, fr Netzwerkschrnke mit zwei

482,6 mm (19") Befestigungsebenen.

Der Gerteboden besitzt Lochungen zur Ver-

meidung von Wrmestauungen und kann mit

maximal 50 kg belastet werden. Der

Gerteboden ist an Profilschienen mit

HE-Rasterung in HE-Raster hhenverstellbar,

an T-Nut Profilschienen stufenlos

Material: Stahlblech

Lackierung:  RAL 7035.

Abmessungen BxT: 409 x 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertebden fr 482,6 mm 19" Befestigungsebenen   DK 7143035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
