Ausschreibungstext fr Gertebden fr 482,6 mm (19") Befestigungsebenen


Gertebden fr 482,6 mm (19") Befestigungsebenen



Gertebden fr 482,6 mm (19") Befestigungsebenen

Gertebden, BxT: 409 x 400 mm, aus 1,5 mm Stahl-

blech, fr Netzwerkschrnke mit zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen.

Der Gerteboden besitzt Lochungen zur Vermeidung

von Wrmestauungen und kann mit maximal 50 kg

belastet werden. Der Gerteboden ist an Profil-

schienen mit HE-Rasterung in HE-Raster

hhenverstellbar, an T-Nut Profilschienen stufenlos

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7032

Abmessungen BxT: 409 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertebden fr 482,6 mm (19") Befestigungsebenen   DK 7144000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
