Ausschreibungstext fr Gertebden fr 482,6 mm (19") Befestigungsebenen


Gertebden fr 482,6 mm (19") Befestigungsebenen



Gertebden, BxT: 409 x 500 mm, aus 1,5 mm Stahlblech,

fr Netzwerkschrnke mit zwei 482,6 mm

(19")-Befestigungsebenen. Der Gerteboden besitzt

Lochungen zur Vermeidung von Wrmestauungen und kann

mit maximal 50 kg belastet werden. Der Gerteboden ist

an Profilschienen mit HE-Rasterung in HE-Raster

hhenverstellbar, an T-Nut Profilschienen stufenlos

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7032

Abmessungen BxT: 409 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertebden fr 482,6 mm (19") Befestigungsebenen   DK 7145000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
