Ausschreibungstext fr Gerteboden gelocht RAL 9005 T=500mm


Gerteboden gelocht RAL 9005 T=500mm





Gertebodenbreite: 409 mm

Gertebodentiefe: 500 mm

Ebenenabstand (X) mm: 348/448/498



Zustzlich wird bentigt: Adapter fr L-frmige

Profilschienen TS.

Einbausatz, tiefenvariabel, fr den Einbau an

Montagerahmen und L-frmigen Profilschienen.



Fabrikat: Rittal
Typ: Gerteboden gelocht RAL 9005 T=500mm   DK 7145005
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
