Ausschreibungstext fr Gertebden fr 482,6 mm (19") Befestigungsebenen


Gertebden fr 482,6 mm (19") Befestigungsebenen





Gertebden, BxT: 409 x 500 mm, aus 1,5 mm

Stahlblech, fr Netzwerkschrnke mit zwei 482,6 mm (19")

Befestigungsebenen.

Der Gerteboden besitzt Lochungen zur Vermeidung von Wrmestauungen und

kann mit maximal 50 kg

belastet werden. Der Gerteboden ist an Profil-

schienen mit HE-Rasterung in HE-Raster

hhenverstellbar, an T-Nut Profilschienen

stufenlos.

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035.

Abmessungen BxT: 409 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertebden fr 482,6 mm (19") Befestigungsebenen   DK 7145035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
