Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")Schwerl.-Gerteboden


482,6 mm (19")Schwerl.-Gerteboden

max. 100 kg T: 500 mm





Belastbarkeit: 100 kg Flchenlast, statisch

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")Schwerl.-Gerteboden   DK 7145535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
