Ausschreibungstext fr Gerteboden gelocht RAL 9005 T=600mm


Gerteboden gelocht RAL 9005 T=600mm





Gertebodenbreite: 409 mm

Gertebodentiefe: 600 mm

Ebenenabstand (X) mm: 448/548/598



Zustzlich wird bentigt: Adapter fr

L-frmige Profilschienen

TS Einbausatz, tiefenvariabel, fr den

Einbau an Montagerahmen und L-frmigen

Profilschienen.



Fabrikat: Rittal
Typ: Gerteboden gelocht RAL 9005 T=600mm   DK 7145605
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
