Ausschreibungstext fr Gerteboden fr 482,6 mm (19")Befestigungsebenen


Gerteboden fr 482,6 mm (19")Befestigungsebenen





Gerteboden aus 1.5 mm Stahlblech fr Netzwerk-

schrnke mit zwei 482,6 mm (19")Befestigungsebenen.

Der Gerteboden besitzt Lochungen zur Vermeidung

von Wrmestauungen und kann mit maximal 50 kg

belastet werden. Der Gerteboden ist an Profil-

schienen mit HE-Rasterungen in HE-Raster hhen-

verstellbar, an T-Nut

Profilschienen stufenlos hhenverstellbar.

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Abmessungen BxT:  409 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gerteboden fr 482,6 mm (19")Befestigungsebenen   DK 7145635
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
