Ausschreibungstext fr Gerteboden gelocht RAL 9005 T=700mm


Gerteboden gelocht RAL 9005 T=700mm





Gertebodenbreite: 409 mm

Gertebodentiefe: 700 mm

Ebenenabstand (X) mm: 548/648/698



Zustzlich wird bentigt: Adapter fr L-frmige

Profilschienen TS

Einbausatz, tiefenvariabel, fr den Einbau an

Montagerahmen und L-frmigen Profilschienen



Fabrikat: Rittal
Typ: Gerteboden gelocht RAL 9005 T=700mm   DK 7145705
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
